Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC09W5

BCC A315-0000-10-030-VS85N6-150

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PVC Shielded gray, 15 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG
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
7/8"-dişi, düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet Thin
Kablo
PVC Shielded gray, 15 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.