Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC09ZL

BCC A325-A315-30-330-VS85N6-150

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 15 m
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
7/8"-dişi, dik açılı, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Arayüz
DeviceNet
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 15 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.