Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0A3R

BCC A417-A417-70-358-VX47W8-020

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
1"-Female, straight, 7-pin
Bağlantı 2
1"-Male, straight, 7-pin
Kablo
PVC Yellow, 2.00 m
İletkenlerin sayısı
7
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
1"-Female, straight, 7-pin
Bağlantı 2
1"-Male, straight, 7-pin
Kablo
PVC Yellow, 2.00 m
İletkenlerin sayısı
7
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
5.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.