Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0A45

BCC A418-0000-C0-087-VX48W8-050

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
1"-erkek, düz, 8-pin
Kablo
PVC Yellow, 5.00 m
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
18 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
1"-erkek, düz, 8-pin
Kablo
PVC Yellow, 5.00 m
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
18 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
5.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.