Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0A4R

BCC A519-A519-70-360-VX49W8-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
1 1/8"-dişi, Düz, 9-pin
Bağlantı 2
1 1/8"-erkek, Düz, 9-pin
Kablo
PVC Sarı, 5 m
İletkenlerin sayısı
9
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
1 1/8"-dişi, Düz, 9-pin
Bağlantı 2
1 1/8"-erkek, Düz, 9-pin
Kablo
PVC Sarı, 5 m
İletkenlerin sayısı
9
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.