benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
1 1/8"-Female, straight, 12-pin
Bağlantı 2
1 1/8"-Male, straight, 12-pin
Kablo
PVC Yellow, 5.00 m
İletkenlerin sayısı
12
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
| BCC A51C-A51C-70-362-VX4CW8-050 | BCC A51C-A51C-70-362-VX4CW8-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 1 1/8"-Female, straight, 12-pin | 1 1/8"-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 1 1/8"-Male, straight, 12-pin | 1 1/8"-Male, straight, 12-pin |
| Kablo | PVC Yellow, 5.00 m | PVC Yellow, 2.00 m |
| İletkenlerin sayısı | 12 | 12 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor