benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Flanş konnektörleri
Bağlantı
1"-erkek, düz, 7-pin
İletkenlerin sayısı
7
İletken kesiti
18 AWG
Uç uzunluğu L
2.00 m
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor