benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Adaptörler
Bağlantı 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Bağlantı 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A