benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR black, 2 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-003-PH0434-020-CNX0 | BCC M425-0000-1A-003-PH0434-020 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020-CNX0 | |
|
-
Liste fiyatı
|
13,73 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR black, 2 m | PUR siyah, 2 m | PUR black, 2 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K, 70 °C'ye kadar dayanıklıdır/120 °C'ye kadar IP67 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K, 70 °C'ye kadar dayanıklıdır/120 °C'ye kadar IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor