Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0A8C

BCC A314-0000-10-003-EX44W6-020

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 4-pin
Kablo
TPE Yellow, 2 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
16 AWG
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
7/8"-dişi, düz, 4-pin
Kablo
TPE Yellow, 2 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
16 AWG
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
IP derecesi
IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.