benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 4-pin
Kablo
TPE Yellow, 20 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
16 AWG
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Alternatif ürün
BCC0HTR
Tek uçlu kablo setleri
BCC A314-0000-10-003-PX04A5-200
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-200 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-200 | |
|
-
Liste fiyatı
|
205,60 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-dişi, düz, 4-pin | 7/8"-dişi, düz, 4-pin |
|---|---|---|
| Kablo | TPE Yellow, 20 m | PUR siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Anahtarlama çıkışı | - | Tamamlayıcı |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -20...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor