benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kablo
TPE Yellow, 2 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Alternatif ürün
BCC06JM
Çift uçlu kablo setleri
BCC A324-A324-30-304-PX04A5-020
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A324-30-304-EX44W6-020 | BCC A324-A324-30-304-PX04A5-020 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-020 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-030 | |
|
-
Liste fiyatı
|
58,04 EUR
Liste fiyatı
|
58,69 EUR
Liste fiyatı
|
68,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-dişi, dik açılı, 4-pin | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-erkek, dik açılı, 4-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin |
| Kablo | TPE Yellow, 2 m | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 2 m | TPE Sarı, 3 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -20...80 °C | - | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor