benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M418-M418-3A-342-PX0825-020 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
74,94 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor