benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kaynak kabloları
Bağlantı
M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M313-0000-20-001-PW0334-050 | BCC M323-0000-20-001-PW0334-050 | |
|
19,22 EUR
Liste fiyatı
|
19,22 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor