benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kaynak kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-003-PW0434-100 | BCC M425-0000-1A-099-PW0434-100 | BCC M425-0000-1A-010-PW0434-100 | |
|
35,11 EUR
Liste fiyatı
|
43,32 EUR
Liste fiyatı
|
41,75 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | - | Kırmızı LED | beyaz LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | Sarı LED |
| Fonksiyon göstergesi | - | - | evet |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor