Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0AKL

BCC M425-M415-3A-313-PW0534-030

Kaynak kabloları

Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.