Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0AY2

BCC PA04-0000-10-096-PX0550-150

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
A, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 3)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP

Ürün yürütme
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
A, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 3)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC
Nominal akım (40 °C)
6.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.