benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
IP derecesi
IP67
Bağlantı
M23x1-erkek, düz, 12-pin
Bağlanabilen kontak sayısı
12
Bağlantı kesiti
1.00 mm²
Kablo tipi montaj
Lehimli bağlantılar
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
| BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | |
|
30,97 EUR
Liste fiyatı
|
31,63 EUR
Liste fiyatı
|
42,81 EUR
Liste fiyatı
|
|
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | M23x1-erkek, düz, 12-pin | M23x1-erkek, düz, 12-pin | M23x1-erkek, düz, 19-pin |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 12 | 12 | 19 |
| Bağlantı kesiti | 1.00 mm² | 1.00 mm² | - |
| Kablo tipi montaj | Lehimli bağlantılar | Lehimli bağlantılar | Lehimli bağlantılar |
| Kablo çapı D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A | - |
| Ortam sıcaklığı | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor