Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0C10

BCC D279-0000-E0-000-65X4N1-000-C011

Adaptörler

Bağlantı 1
D-Sub-erkek, Düz, 9-pin
Bağlantı 2
D-Sub-dişi, Düz, 9-pin
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
3.0 A
IP derecesi
IP30

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
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
D-Sub-erkek, Düz, 9-pin
Bağlantı 2
D-Sub-dişi, Düz, 9-pin
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
3.0 A
IP derecesi
IP30
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Onay/Uyumluluk
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.