benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Toplu kablolar
Kablo
PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Alternatif ürün
BCC0AE9
Toplu kablolar
BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X | BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X | |
|
-
Liste fiyatı
|
214,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kablo | PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible | PUR Sarı, 100 m, Çekme zincirine uyumludur |
|---|---|---|
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor