benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
2.00 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor