benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fieldbus kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 7 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
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
| BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-070 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-080 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-090 | |
|
76,01 EUR
Liste fiyatı
|
81,17 EUR
Liste fiyatı
|
86,33 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu |
| Arayüz | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kablo | PUR Blendajlı mor, 7 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 8 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 9 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 | 2 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor