Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0C5C

BKS-S135M-35

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M16x0.75-dişi, düz, 6-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 35 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
7
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Alternatif ürün
BCC0116 Tek uçlu kablo setleri BKS-S135M-50
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M16x0.75-dişi, düz, 6-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 35 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
7
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...90 °C
Çalışma voltajı Ub
150 VAC
Onay/Uyumluluk
-
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.