benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 7.5 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M313-M413-3E-300-PX0334-075 | BCC M313-M423-3E-300-PX0334-080 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-075 | |
|
25,32 EUR
Liste fiyatı
|
26,13 EUR
Liste fiyatı
|
30,38 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 7.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 8 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 7.5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | - | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | - | - | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | - | Sarı LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor