benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-2A-017-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PW0534-015 | |
|
13,59 EUR
Liste fiyatı
|
13,59 EUR
Liste fiyatı
|
13,76 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-erkek, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor