Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0C7J

BCC M428-0000-1A-046-PS8825-020-C019

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
2.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.