benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M428-0000-1A-046-PS8825-020-C020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
42,12 EUR
Liste fiyatı
|
44,79 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR Blendajlı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor