benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kimyasallara dayanıklı kablolar (paslanmaz)
Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC S415-0000-1A-003-EX44T2-020 | BCC S425-0000-1A-003-EX44T2-020 | |
|
17,25 EUR
Liste fiyatı
|
17,25 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor