Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0CCY

BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-300

Fieldbus kabloları

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 30 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
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
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 30 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...60 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.