benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 35 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-400 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-450 | |
|
295,20 EUR
Liste fiyatı
|
331,50 EUR
Liste fiyatı
|
367,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Blendajlı deniz mavisi, 35 m | TPE Blendajlı deniz mavisi, 40 m | TPE Blendajlı deniz mavisi, 45 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor