benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Special characteristics
Washdown
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S414-3A-606-VX44T2-003 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-003 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
27,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | - | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | - | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED/hayır | - | - |
| Fonksiyon göstergesi | evet/hayır | - | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | - | - |
| Kablo | PVC Sarı, 0.3 m | PVC, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 0.3 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | - | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | - | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | - | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor