benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE deniz mavisi, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet
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
| BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-010 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-006 | BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-010 | |
|
19,03 EUR
Liste fiyatı
|
17,58 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE deniz mavisi, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE deniz mavisi, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE teal, 1 m, Drag chain compatible |
| Kablo notu | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus EAC WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor