benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE deniz mavisi, 30 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet
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
| BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-300 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-300 | |
|
116,64 EUR
Liste fiyatı
|
258,90 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE deniz mavisi, 30 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı deniz mavisi, 30 m |
| Kablo notu | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...105 °C | - |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -40...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor