benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Ürün yürütme
0.50 m, PUR, M12x1, dişi
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
2.60 m, PUR, M12x1, dişi
3.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
8.00 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
15.00 m, PUR, M12x1, dişi
20.00 m, PUR, M12x1, dişi
30.00 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050-C019 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 | |
|
15,36 EUR
Liste fiyatı
|
20,24 EUR
Liste fiyatı
|
14,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor