Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0CR2

BCC M415-U024-8F-696-VX04T8-018

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
USB-A-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
PVC siyah, 1.8 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
USB-A-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
PVC siyah, 1.8 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
5 VDC
Nominal akım (40 °C)
0.1 A
IP derecesi
IP68/IP20
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.