benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Flanş konnektörleri
Bağlantı
7/8"-erkek, düz, 4-pin
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
16 AWG
Uç uzunluğu L
0.60 m
Çalışma voltajı Ub
600 VDC / 600 VAC
Alternatif ürün
BCC0E64
Flanş konnektörleri
BCC A354-0000-20-RN010-006
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC A354-0000-20-RM076-006 | BCC A354-0000-20-RN010-006 | |
|
-
Liste fiyatı
|
35,59 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-erkek, düz, 4-pin | 7/8"-erkek, düz, 4-pin |
|---|---|---|
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 16 AWG | 16 AWG |
| Uç uzunluğu L | 0.60 m | 0.60 m |
| Çalışma voltajı Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor