Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0CYM

BCC M455-0000-1A-RN064-020

Flanş konnektörleri

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
22 AWG
Uç uzunluğu L
2.00 m
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC

Ürün yürütme
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
22 AWG
Uç uzunluğu L
2.00 m
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.