Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0CZ8

BCC M455-0000-1A-RN063-006

Flanş konnektörleri

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
22 AWG
Uç uzunluğu L
0.60 m
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
22 AWG
Uç uzunluğu L
0.60 m
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
WEEE
CE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.