benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150 | |
|
71,75 EUR
Liste fiyatı
|
71,75 EUR
Liste fiyatı
|
145,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı deniz mavisi, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | - | -40...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor