Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0E5L

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Kablo
TPE Shielded black, 5 m
İletkenlerin sayısı
6
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...80 °C
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
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Bağlantı 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Kablo
TPE Shielded black, 5 m
İletkenlerin sayısı
6
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VAC
IP derecesi
IP67/IP20
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.