BCC0E77

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP6-080

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M23x1-dişi, düz, 19-pin
Kablo
PUR black, 8 m
İletkenlerin sayısı
19
İletken kesiti
0.34 mm² + 1.0 mm²
Çalışma voltajı Ub
125 VDC / 125 VAC
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
M23x1-dişi, düz, 19-pin
Kablo
PUR black, 8 m
İletkenlerin sayısı
19
İletken kesiti
0.34 mm² + 1.0 mm²
Çalışma voltajı Ub
125 VDC / 125 VAC
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.