Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0E7Y

BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-200

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Endüstriyel ETHERNET
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 20 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Endüstriyel ETHERNET
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 20 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-60...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-40...80 °C
Çalışma voltajı Ub
125 VDC / 125 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP67/IP20
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.