Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0E8M

BCC S425-0000-1A-017-PS8525-050-C002

Tek uçlu kablo setleri

Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Ecolab
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.