benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Shielded Green, 1.5 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternatif ürün
BCC0JFA
Çift uçlu kablo setleri
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-015
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-015 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-015 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-015 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-020-C009 | |
|
-
Liste fiyatı
|
48,41 EUR
Liste fiyatı
|
48,41 EUR
Liste fiyatı
|
74,16 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | PUR Shielded Green, 1.5 m, Drag chain compatible | PUR Blendajlı Yeşil, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor