benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR welding spark resistant black, 2.00 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Alternatif ürün
BCC0J37
Tek uçlu kablo setleri
BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-NW0434-020 | BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020 | BCC M415-0000-1A-003-PW0434-020 | BCC M425-0000-1A-003-PW0434-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
30,89 EUR
Liste fiyatı
|
12,94 EUR
Liste fiyatı
|
12,94 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR welding spark resistant black, 2.00 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 22 AWG | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -60...200 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor