benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek performanslı kaynak kabloları
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 0.3 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...130 °C
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
| BCC W313-W413-3E-300-BW8334-003 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-006 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-010 | |
|
27,85 EUR
Liste fiyatı
|
29,81 EUR
Liste fiyatı
|
32,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 0.3 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 0.6 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 1 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor