benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek performanslı kaynak kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 1 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...130 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-BW8434-010 | BCC W415-W414-3A-304-BW8434-006 | BCC W425-W414-3A-304-BW8434-010 | |
|
34,77 EUR
Liste fiyatı
|
31,78 EUR
Liste fiyatı
|
34,77 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 1 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 0.6 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Gri, 1 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor