Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC0EK5

BCC B314-B324-30-304-MW8434-003

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 4-pin
Kablo
PUR siyah, 0.3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
7/8"-dişi, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, dik açılı, 4-pin
Kablo
PUR siyah, 0.3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP65/IP65
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.