benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ağır hizmet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 1 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-010 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-012 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | |
|
40,71 EUR
Liste fiyatı
|
41,80 EUR
Liste fiyatı
|
40,71 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 1 m | PUR siyah, 1.2 m | PUR siyah, 1 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor