Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0EL5

BCC W414-W425-W425-U2045-003

Y dağıtıcılar

Bağlantı 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Bağlantı 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR welding spark resistant black, 0.30 m
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Bağlantı 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR welding spark resistant black, 0.30 m
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-60...400 °C
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.